Danfoss logo
Accessories, Valves_192N3118

Accesorios de colector, Boquilla de reducción, Para válvulas: M68

192N3118

Reduction nipple with o-ring, G1/2" - Rp 3/8"; for M68 valves

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm] [máx.]900 mm
Altura del radiador [mm] [mín.]300 mm
Aprobado por ULOut of scope
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónReduction nipple with o-ring, G1/2" - Rp 3/8"; for M68 valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosConjuntos de colector para Suecia
Característica
Valor
Marcado CEOut of scope
Material DescriptionHYLSA MED O-ring G1/2" - G3/8"
Para válvulasM68
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TamañoG 1/2" - Rp 3/8"
Tipo de accesorioBoquilla de reducción
Tipo de productoAccesorios de colector

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.052 Kilogramo
Peso neto0.05 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255116677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm