Tuberías de conexión del colector, Para válvulas: RA-K-VB, 600 mm, Watt; Nordic; Korado
192N0505
RA-K-VB connection pipe for Korado/Watt/Nordic
192N0505
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] | 600 mm |
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | RA-K-VB connection pipe for Korado/Watt/Nordic |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Etiquetado del producto | Yes |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
| Longitud de la tubería de conexión [mm] | 505 mm |
| Marcado CE | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | RA-K-VB F KORADO HÖJD 600MM |
| Para fabricantes de radiadores | KoradoNordicWatt |
| Para válvulas | RA-K-VB |
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño | 505 mm |
| Tipo de accesorio | Tubería de conexión |
| Tipo de producto | Tuberías de conexión del colector |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.058 Kilogramo |
| Peso neto | 0.058 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |