192N0405 RA-K-VB F KORADO HÖJD 500MM

Tuberías de conexión del colector, Para válvulas: RA-K-VB, 500 mm, Watt; Nordic; Korado

192N0405

RA-K-VB connection pipe for Korado/Watt/Nordic

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm]500 mm
Aprobado por ULOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónRA-K-VB connection pipe for Korado/Watt/Nordic
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiquetado del productoYes
Grupo de productosConjuntos de colector para Suecia
Longitud de la tubería de conexión [mm]405 mm
Marcado CEOut of scope
Característica
Valor
Material DescriptionRA-K-VB F KORADO HÖJD 500MM
Para fabricantes de radiadoresKoradoNordicWatt
Para válvulasRA-K-VB
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño405 mm
Tipo de accesorioTubería de conexión
Tipo de productoTuberías de conexión del colector

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.058 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm