Tuberías de conexión del colector, 500 mm
192N0370
Manifold connection pipe 370
192N0370
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] | 500 mm |
| Descripción | Manifold connection pipe 370 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
| Longitud de la tubería de conexión [mm] | 370 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | RA-K-VBN connection Pipe |
| Product line | 03 |
| Tipo de accesorio | Tubería de conexión |
| Tipo de producto | Tuberías de conexión del colector |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.102 Kilogramo |
| Peso neto | 0.093 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |