192N0359 RA-K-VB F PURMO  HÖJD 450MM

Tuberías de conexión del colector, Para válvulas: RA-K-VB, 450 mm, Purmo; Epecon; Halrad; Altech; Curant; Brugman

192N0359

RA-K-VB connection pipe for Purmo/Curant/Altech/Halrad/Epecon/Brugman

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm]450 mm
Aprobado por ULOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónRA-K-VB connection pipe for Purmo/Curant/Altech/Halrad/Epecon/Brugman
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosConjuntos de colector para Suecia
Longitud de la tubería de conexión [mm]359 mm
Marcado CEOut of scope
Característica
Valor
Material DescriptionRA-K-VB F PURMO HÖJD 450MM
Para fabricantes de radiadoresAltechBrugmanCurantEpeconHalradPurmo
Para válvulasRA-K-VB
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño359 mm
Tipo de accesorioTubería de conexión
Tipo de productoTuberías de conexión del colector

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.058 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162931318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm