Tuberías de conexión del colector, Para válvulas: RA-K-VB-N, 400 mm, Lenhovda; Purmo; Halrad; Altech; Curant
192N0270
Manifold connection pipe 270
192N0270
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura del radiador [mm] | 400 mm |
| Descripción | Manifold connection pipe 270 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Conjuntos de colector para Suecia |
| Longitud de la tubería de conexión [mm] | 270 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | RA-K-VBN connection Pipe |
| Para fabricantes de radiadores | AltechCurantHalradLenhovdaPurmo |
| Para válvulas | RA-K-VB-N |
| Product line | 03 |
| Tipo de producto | Tuberías de conexión del colector |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.072 Kilogramo |
| Peso neto | 0.068 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |