Danfoss logo
192N0266 RÖR RAK-VBN/U ALTECH H-400 L-266

Tuberías de conexión del colector, Para válvulas: RA-K-VB-N, 400 mm, Altech

192N0266

RA-K-VBN connection pipe for Altech

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del radiador [mm]400 mm
Aprobado por ULOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónRA-K-VBN connection pipe for Altech
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosConjuntos de colector para Suecia
Longitud de la tubería de conexión [mm]266 mm
Marcado CEOut of scope
Característica
Valor
Material DescriptionRÖR RAK-VBN/U ALTECH H-400 L-266
Para fabricantes de radiadoresAltech
Para válvulasRA-K-VB-N
Product line03
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño266 mm
Tipo de accesorioTubería de conexión
Tipo de productoTuberías de conexión del colector

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.073 Kilogramo
Peso neto0.073 Kilogramo
Característica
Valor
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm