Dynamic Valves RA-DV
Product types shown: 1

Dynamic Valve™ Tipo RA-DV
RA-DV es una serie de válvulas de radiador independientes de la presión, diseñadas para uso en sistemas de calefacción bitubo junto con todos los tipos de sensores termostáticos con acoplamiento Danfoss RA.
Las válvulas dinámicas RA-DV incorporan un dispositivo limitador de caudal para preajustar el caudal de agua máximo. Las válvulas se comercializan con un caudal de agua máximo de 10 - 135l/h.
RA-DV cuenta con un regulador de presión incorporado que mantiene la presión diferencial a un nivel constante de 0,1bar, preservando así el caudal ajustado.