Sensores Danfoss React™, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
015G3034
White socket; temperature limitation feature, +/- scale
015G3034
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Color | RAL 9016 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contenido del juego | Sensor |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | White socket; temperature limitation feature, +/- scale |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diseño del sensor | React +/- |
| EN 215 Certified | No |
| EPD disponible | Yes |
| Función de cierre | No |
| Grupo de productos | Sensores de radiador |
| Limitación de temperatura | Sí |
| Limiter pins | Yes |
| Longitud de tuberías capilares [m] [Max] | 0.0 m |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | React +/- M30x1.5, BIS |
| Medios del sensor | Líquido |
| N.° de expediente SCIP | e0f7c4f5-a2fa-4430-8a9f-67736706cc4a |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | React Redia Regus M30x1.5 BIS sensor |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 15 min |
| Sensor setting temperature [°F] [Max] | 82 °F |
| Sensor setting temperature [°F] [Min] | 46 °F |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min] | 8 °C |
| Tipo de conexión a la válvula | M30x1.5 |
| Tipo de conexión al sensor | Tuerca metálica |
| Tipo de producto | Sensores Danfoss React™ |
| Tipo de sensor | Sensor incorporado |
| Versión del sensor | React +/- |
| Zero-blocking | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.163 Kilogramo |
| Peso neto | 0.149 Kilogramo |
| Volumen | 0.358 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424683269 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |