Danfoss logo
Eco-thermostat 014G0065 L

Termostato de radiador, Danfoss Eco™ Bluetooth, Tipo de adaptador: RA; M30

014G1001

Válvula electrónica termostática de radiador independiente, Bluetooth

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.022
1 Peso total de la batería primaria kg0.044
AplicaciónResidencial (grado de contaminación 2)
Batería, cant.2
Baterías de alimentación2 pilas alcalinas AA 1,5 V
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase IP termostato20
Clasificación de seguridadTipo 1
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
ColorRAL 9016
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía (en espera) [mW]3.0 mW
Consumo de energía [W]1.2 W
Contiene bateríasYes
ControlPID
DescripciónVálvula electrónica termostática de radiador independiente
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
En el ámbito de WEEEYes
EPD disponibleYes
Estándar inalámbricoBluetooth
Frecuencia de transmisión [GHz]2.4 GHz
Función de ventana abierta
Grupo de productosTermostato de radiador
HomologaciónCEBluetoothControles ERCEAC
Indicador de batería baja
Integración del sistemaAutónomo
Característica
Valor
Intervalo de medición de temperatura1 min
Marcado CEYes
Material DescriptionECO Home with Bluetooth
Movimiento del husilloLineal, hasta 4,5 mm, máx. 2 mm en válvula (1 mm/s)
N.° de expediente SCIPa90f68b8-f3fb-4eb7-93b0-8738ffc7d80c
Nivel de ruido calef. dB(A) JIS C 9612<30
Nombre del producto en el expediente SCIPDanfoss Ally eTRV - Electronic thermostatic radiator valve
Peso por batería23 g
Potencia de transmisión [mW] [Max]2.10 mW
Product line03
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]28 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]4 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]65 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Temperatura del agua [°C] [Max]90 °C
TermostatoControlador de válvula de radiador electrónico programable
Tipo de actuadorElectromecánicos
Tipo de adaptadorM30RA
Tipo de control del ICTermostato de radiador
Tipo de pantallaLCD con retroiluminación
Tipo de productoDanfoss Eco™ Bluetooth
Tipo de softwareA
Tipo o nombre de la bateríaAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vida útil de la batería [años]2.5 a.

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.242 Kilogramo
Peso neto0.23 Kilogramo
Volumen0.462 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425143458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm