Accesorios, Racor de conexión, Estándar, DN 15
013L0964
Nickel plated (SMS)
013L0964
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Nickel plated (SMS) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Nipple 15 (SMS) |
| N.° de expediente SCIP | 15c50160-c894-47a8-b78e-a43bd2882dd7 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para tamaño de válvula | DN 15 |
| Para válvulas | TRVRLVRLV-S |
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño | DN 15 |
| Tipo de accesorio | Racor de conexión |
| Tipo de producto | Tuercas de unión y empalmes |
| Tipo de racor | Estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.049 Kilogramo |
| Peso neto | 0.049 Kilogramo |
| Volumen | 0.062 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420000794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |