FP720 - V2, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
087N7885
Two channel programmer timeswitch
087N7885
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.001 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.001 |
| Activación automática del horario de verano | Sí |
| Altura [mm] | 90 mm |
| Aplicación | Room heating |
| Batería, cant. | 2 |
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c)7(a)7(c)-I |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | Yes |
| Descripción | Two channel programmer timeswitch |
| Descripción del producto | FP720 - V2 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Encendidos y apagados | 1 / 2 / 3 al día |
| Función | Interruptor programable digital |
| Función de anulación | Sí |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función de vacaciones | Sí |
| Garantía [año] | 5 |
| Grupo de productos | Temporizadores y programadores |
| Homologación | CEUKCA |
| Marcado CE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | FP720 Two Channel Programmer 230V, V2 |
| N.° de expediente SCIP | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Nombre de categoría | 2 Channel Programmer |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Electronic programmable room thermostat |
| Pantalla retroiluminada | Sí |
| Placa posterior | Industry Standard Backplate |
| Product line | 03 |
| Profundidad [mm] | 31 mm |
| Programas preconfigurados de fábrica | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temporizador de intervalos de mantenimiento | Sí |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de producto | FP720 |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Tolerancia | ±10% |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 310 Gramo |
| Peso neto | 310 Gramo |
| Volumen | 1.155 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |