Danfoss logo
TS710_087N7884_Left

TS710 - V2, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

087N7884

Single channel Programmable timeswitch

Especificaciones del producto

Característica
Valor
1 Peso de la batería primaria kg0.001
1 Peso total de la batería primaria kg0.001
Activación automática del horario de veranoSí
Altura [mm]90 mm
AplicaciónRoom heating
Batería, cant.2
Carga del relé de salida, inductivo [A]1 A
Carga del relé de salida, resistivo [A]3 A
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)7(a)7(c)-I
CÓDIGO UNSPSC41112209
ColorRAL 9010 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasYes
DescripciónSingle channel Programmable timeswitch
Descripción del productoTS710 - V2
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
En el ámbito de WEEEYes
Encendidos y apagados1 / 2 / 3 al día
FunciónInterruptor programable digital
Función de anulaciónSí
Característica
Valor
Función de vacacionesSí
Garantía [año]5
Grupo de productosTemporizadores y programadores
HomologaciónCEUKCA
Marcado CEYes
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTS710 Single Channel Timer 230V, V2
N.° de expediente SCIP1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
Nombre de categoría1 Channel Timer
Nombre del producto en el expediente SCIPElectronic programmable room thermostat
Pantalla retroiluminadaSí
Placa posteriorIndustry Standard Backplate
Product line03
Profundidad [mm]31 mm
Programas preconfigurados de fábricaSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temporizador de intervalos de mantenimientoSí
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de productoTS710
Tipo o nombre de la bateríaCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Tolerancia±10%

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto310 Gramo
Peso neto310 Gramo
Volumen1.155 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162419304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm