Danfoss logo
MBS 3000 / MBS 3050-product-category

MBS 3000 / MBS 3050

El transmisor de presión compacto MBS 3000 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones industriales e hidráulicas y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.

El transmisor de presión compacto de alto rendimiento MBS 3050 con amortiguador de impulsos integrado está diseñado para el uso como parte de aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpe de ariete o picos de presión, y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.

Esta flexible gama de transmisores de presión cubre diferentes señales de salida e incluye versiones con referencia de presión absoluta y relativa y rangos de medida comprendidos entre 0-1 y 0-600 bar. Ponemos a su disposición una amplia variedad de conexiones de presión y eléctricas.

Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.

Features and benefits

  • Diseño específico para el uso en entornos industriales e hidráulicos severos
  • Resistente a efectos de cavitación, golpe de ariete y picos de presión (MBS 3050)
  • Carcasa y piezas en contacto con el medio fabricadas en acero resistente a los ácidos (AISI 316L)
  • Rangos de presión con referencia relativa o absoluta de 0 a 600 bar
  • Todas las señales de salida estándar: 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V, 0-10 V, 1-10 V, señal de salida ratiométrica: 10-90 % de la tensión de alimentación
  • Amplia gama de conexiones de presión y eléctricas
  • Compensación totalmente digital
  • Aptos para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes a la Zona 2 de ATEX
  • Homologación UL