Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9200
La gama de transmisores de presión compactos, versión de indicador MBS 9200, ha sido diseñada para el uso en aplicaciones industriales (como parte de cárteres y turbocompresores en motores industriales, o sistemas de control de filtros) y de medida de nivel.
El programa abarca una señal de salida de 4 a 20 mA o ratiométrica del 10 al 90 % de las señales de salida de alimentación y con un intervalo de presión de 40 a 400 mbar, así como rangos bidireccionales.
Su excelente estabilidad ante vibraciones, sólida estructura y alto nivel de protección EMC/EMI permiten a estos transmisores de presión satisfacer los requisitos industriales más estrictos.