AFQM, PN 25
003G6904
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AFQM / AFQM 6
003G6904
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 25 |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFQM PN25 65/50 /0,5 fla flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | AFQM |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 84.5 Kilogramo |
| Peso neto | 58.5 Kilogramo |
| Volumen | 628.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |