AFQM, PN 25, DN 250, Caudal [m3/h]: 56 - 420, Brida, Tipo de montaje: Libre
003G6205
AFQM, PN25, 250/400/0,5, brida, impulsión/retorno
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Caudal [m3/h] | 420.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 420.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 56.00 m³/h |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | AFQM, PN25, 250/400/0,5, brida, impulsión/retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Factor de cavitación, 100% | 0.16 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Factor de cavitación, 50% | 0.31 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.29 |
| Función | Controlador de caudal con válvula de control int. |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| N.° de expediente SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AFQM DN65-400 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 250 |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | AFQM |
| Tipos de conexión | Brida |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 390 Kilogramo |
| Peso neto | 251 Kilogramo |
| Volumen | 785.001 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |