Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 150, Caudal [m3/h]: 30 - 220, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G6203

AFQM, PN25, 150/280/0,5, brida, impulsión/retorno
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AFQM / AFQM 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudal [m3/h]220.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]220.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]30.00 m³/h
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónAFQM, PN25, 150/280/0,5, brida, impulsión/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Factor de cavitación, 100%0.27
Factor de cavitación, 25%0.30
Característica
Valor
Factor de cavitación, 50%0.34
Factor de cavitación, 75%0.45
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material DescriptionAFQM PN25 150/280/0.5 flange flow/ret
N.° de expediente SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Nombre del producto en el expediente SCIPAFQM DN65-400
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 150
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQM
Tipos de conexiónBrida

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto169 Kilogramo
Peso neto152 Kilogramo
Volumen633.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104512037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm