Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 125, Caudal [m3/h]: 12 - 91, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G6066

AFQM PN16 125/160 /0,5 brida, impulsión/ret.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AFQM / AFQM 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Carrera [mm]20.00 mm
Caudal [m3/h]91.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]91.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]12.00 m³/h
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAFQM PN16 125/160 /0,5 brida, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]125 mm
Factor de cavitación0.30
Factor de cavitación, 100%0.26
Factor de cavitación, 25%0.30
Factor de cavitación, 50%0.46
Factor de cavitación, 75%0.48
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material de sellado, CVEPDM
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, CVAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFQM PN16 125/160 /0,5 flange flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presiónFuelle (acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571)
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.50 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 125
Tamaño del actuador [cm2]250 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.01
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQM
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]160.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto152 Kilogramo
Peso neto152 Kilogramo
Volumen643.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104501451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm