VFQ 221, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Brida
065B5606
065B5606
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 250 mm |
| Factor de cavitación | 0.30 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.28 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.67 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.37 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.32 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.05 |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material de sellado, DP | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del asiento de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cuerpo de la válvula | Acero fundido GP240GH (GS-C 25) |
| Material Description | VFQ221 PN16 250/800 2-way flange flow/re |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Norma de conexión | EN 1092-1 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Sistema de alivio de presión | Chamber |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 250 |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.05 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VFQ 221 |
| Tipo de sellado | Soft sealing cone |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 800 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 398 Kilogramo |
| Peso neto | 372 Kilogramo |
| Volumen | 795.84 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162296523 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |