Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 250 m³/h, DN 125

065B5587

Pressure operated valves

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 40
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónPressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]125 mm
Factor de cavitación0.40
Factor de cavitación, 100%0.39
Factor de cavitación, 25%0.68
Factor de cavitación, 50%0.47
Factor de cavitación, 75%0.42
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.03
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material de sellado, DPMetálico
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del asiento de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaAcero fundido GP240GH (GS-C 25)
Característica
Valor
Material DescriptionVFQ 22 PN40 125/250 2-way flange flow/re
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónEN 1092-1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Sistema de alivio de presiónChamber
Tamaño de válvulaDN 125
Tasa de fugas [% kVS]0.03
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFQ 22
Tipo de selladoMetal sealing cone
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]250 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto107 Kilogramo
Peso neto97 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen191.52 Litro
EAN/UPC5715162390405