Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Brida

065B2425

VFG2 PN16 200/320 2 vías, brida, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Aplicación alternativa, VSPDistrict heating
Característica de caudalLineal optimizada
Carrera [mm]24.00 mm
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFG2 PN16 200/320 2 vías, brida, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]200 mm
Factor de cavitación0.20
Factor de cavitación, 100%0.15
Factor de cavitación, 25%0.33
Factor de cavitación, 50%0.27
Factor de cavitación, 75%0.20
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.05
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4313
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Característica
Valor
Material DescriptionVFG2 PN16 200/320 2-way fla flow/ret VBE
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
Nombre del producto en el expediente SCIPVFG DN150-250 - 2
Norma de conexiónEN 1092-1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del ejeNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 200
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFG 2
Tipo de selladoMetal sealing cone
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]320.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto319.5 Kilogramo
Peso neto319.5 Kilogramo
Volumen979.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm