Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA Aceite, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Amarillo

003G1047

Función: Controlador de alivio de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Clase de presiónPN 25
ColorAmarillo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión
DescripciónAFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2 amarillo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]50 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoAcero, n.º de mat. 1.0338, cincado y cromado amarillo
Característica
Valor
Material DescriptionAFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2 yellow
Medios compatiblesTermo oil
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]2.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.50 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFA Aceite

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.55 Kilogramo
Peso neto8.55 Kilogramo
Volumen26.485 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421808610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm