Actuadores y piezas de ajuste, Para el tipo de producto: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Tipo de montaje: Retorno
003H6832
Act. y pieza ady. PN25 3-11 AVP retorno
003H6832
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Act. y pieza ady. PN25 3-11 AVP retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para el tipo de producto | AVP |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de montaje | Retorno |
| Tipo de producto | Actuadores y piezas de ajuste |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.594 Kilogramo |
| Peso neto | 4.594 Kilogramo |
| Volumen | 7.9 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |