HP22, Compresión externa de 22mm, Zapata
087N6609
Válvula rotativa de compresión externa HP22, 22mm 2 puertos con actuador
087N6609
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Carga del relé de salida, inductivo [A] | 1 A |
| Carga del relé de salida, resistivo [A] | 3 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Conmutador auxiliar | SPST |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Válvula rotativa de compresión externa HP22, 22mm 2 puertos con actuador |
| Descripción del producto | HP22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de zona |
| Material Description | HP22 22mm 2 Port valve complete |
| Método de cierre | Zapata |
| N.° de expediente SCIP | 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de categoría | 2 Port Valve Complete |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | H-Series Actuators and Valves complete |
| Presión de trabajo [bar] [Max] | 10 bar |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 1.000 bar |
| Product line | 03 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la válvula y conexión | Compresión externa de 22mm |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 95 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tiempo de apertura [s] [Max] | 35 " |
| Tiempo de cierre [s] [Max] | 20 " |
| Tipo de control del flujo | Apertura/Cierre |
| Tipo de producto | Zapata HP |
| Tolerancia | ±15% |
| Valores kvs [m³/h] | 8.20 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.966 Kilogramo |
| Peso neto | 0.966 Kilogramo |
| Volumen | 2.54 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567062201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |