HRB 4, PN 10, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4
065Z0413
HRB 4 PN10 20/6.3 rotativa, 4 vías Rp3/4
065Z0413
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción |
| Característica de caudal | Característica S |
| Clase de presión | PN 10 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | HRB 4 PN10 20/6.3 rotativa, 4 vías Rp3/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 1.0 |
| Grupo de productos | Válvulas de control motorizadas |
| Material de la zapata | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material de sellado del prensaestopas | EPDM |
| Material del cono de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material Description | HRB 4 PN10 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4 |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HRB HRE HFE |
| Número de puertos | 4 |
| Par de accionamiento [N·m] | 5 N-m |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 6 |
| Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presión nominal [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | Rp 3/4 |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | HRB 4 |
| Tipos de conexión | Rosca interna |
| Valores kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.853 Kilogramo |
| Peso neto | 0.81 Kilogramo |
| Volumen | 1.162 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |