Danfoss logo
FBV 3-way L version DN20

3-way L version ball valve DN20, int.

193B0954

3-way L version ball valve DN20, int.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción3-way L version ball valve DN20, int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtras válvulas
Material DescriptionFBV 3-way L version DN20
N.° de expediente SCIP7cdc870f-1d08-49dd-9020-2e11154d5313
Nombre del producto en el expediente SCIPFBV-2/3 Motorized Valve DN 15-32
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoFBV 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.774 Kilogramo
Peso neto0.7 Kilogramo
Volumen0.716 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162503638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm