3-way T version ball valve DN25, int.
193B0951
3-way T version ball valve DN25, int.
193B0951
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 3-way T version ball valve DN25, int. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material Description | FBV 3-way T version DN25 |
| N.° de expediente SCIP | 7cdc870f-1d08-49dd-9020-2e11154d5313 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | FBV-2/3 Motorized Valve DN 15-32 |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | FBV 3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.922 Kilogramo |
| Peso neto | 0.849 Kilogramo |
| Volumen | 0.675 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162503577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |