Danfoss logo
FBV 2-way DN15

2-way on/off ball valve DN15, int.

193B0945

2-way on/off ball valve DN15, int.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción2-way on/off ball valve DN15, int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosOtras válvulas
Material DescriptionFBV 2-way DN15
N.° de expediente SCIP7cdc870f-1d08-49dd-9020-2e11154d5313
Nombre del producto en el expediente SCIPFBV-2/3 Motorized Valve DN 15-32
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoFBV 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.596 Kilogramo
Peso neto0.525 Kilogramo
Volumen0.607 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162503447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm