Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 20/3,5 2 vías, asiento, conex.

065Z2046

VZL 2 PN16 20/3,5 2 vías, asiento, conex.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Aplicación alternativa, VSPAgua caliente
Característica de caudalLineal
Carrera [mm]2.80 mm
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVZL 2 PN16 20/3,5 2 vías, asiento, conex.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS]1.0
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.05
Grupo de productosOtras válvulas
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaLatón
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material del vástago de la válvulaLatón
Material DescriptionVZL 2 PN16 20/3,5 2-way seated conex
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Posición del ejeNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line28
Rango de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Relación de control30:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVZL 2
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]3.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.52 Kilogramo
Peso neto0.52 Kilogramo
Volumen0.484 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421548271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm