Danfoss logo
VRB 2 / VRB 3-product-category

VRB 2 / VRB 3

Las válvulas VRB representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de agua y refrigeración.

Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:

  • AMV(E) 335, AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU;
  • AMV(E) 25, 25 SU/SD o 35, (con adaptador 065Z0311).

Las posibilidades de combinación con otros actuadores se detallan en la sección “Dimensiones”.
​​​​​​​

Features and benefits

  • Diseño estanco
  • Conexión mecánica rápida en combinación con los actuadores AMV(E) 335 y AMV(E) 435
  • Válvula de 2 y 3 vías específica
  • Apta para aplicaciones diversoras (3 vías)