Danfoss logo
VMV-product-category

VMV

VMV es una válvula mezcladora de 3 vías para utilizar principalmente en control de temperatura de impulsión.

Se puede combinar con:
• Actuadores eléctricos AMV(E) 10, 13
• Actuadores eléctricos AMV150 + AMV(E) 130/140
• Actuadores termohidráulicos ABV (Versión NC solo para DN15 y DN20).
• Además pueden combinarse los modelos VMV DN15 y DN20 con los actuadores termostáticos automáticos RAVK 25 … 45 °C

Features and benefits

  • La válvula mezcladora de 3 vías VMV proporciona un control preciso de la temperatura de impulsión al permitir su combinación con una amplia gama de actuadores eléctricos AMV(E) para sistemas automatizados.
  • Para mayor versatilidad, los tamaños de válvula más pequeños pueden combinarse con actuadores termohidráulicos o termostáticos autoaccionados, lo que permite soluciones de control más sencillas e independientes de la alimentación eléctrica.