VL 2 / VL 3
Las válvulas VL 2 y VL 3 representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de agua y refrigeración.
Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:
-DN 15-50 con los actuadores AMV(E) 435 o AMV(E) 438 SU; con los actuadores AMV(E) 25 (SU/SD) o AMV(E) 35 (con adaptador 065Z0311).
-DN 65-80 con los actuadores AMV(E) 435; con el actuador AMV(E) 56 (con adaptador 065Z0312).
-DN 100 con los actuadores AMV(E) 55, AMV(E) 56, AMV(E) 655, AMV(E) 658 SU/SD o AMV(E) 659 SD.
Las posibilidades de combinación con otros actuadores se describen en la sección “Accesorios”.
Features and benefits
- Diseño estanco DN 15-80
- Conexión mecánica rápida en combinación con los actuadores AMV(E) 435
- Válvula de 2 y 3 vías específica
- Apta para aplicaciones de desvío (3 vías)