VF 2 / VF 3
Las válvulas VF 2 y VF 3 representan una solución económica y de calidad para la mayoría de aplicaciones de agua y refrigeración. Estas válvulas han sido diseñadas para su combinación con los siguientes actuadores:
Las posibilidades de combinación con otros actuadores se detallan en la sección «Dimensiones».
Features and benefits
- Diseño de sellado blando DN15-80 y 200-300
- Conexión mecánica rápida en combinación con los actuadores AMV(E) 335 y AMV(E) 435
- Válvula de 2 y 3 vías específica
- Apta para aplicaciones de desvío (3 vías)