Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Racores roscar, PN 16, DN 20, R 3/4, Rosca externa

065Z7011

Racor, rosc. ext., para VMV PN16 DN20 R 3/4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónRacor, rosc. ext., para VMV PN16 DN20 R 3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRacores
Característica
Valor
Material DescriptionADAPTADOR DE CONEXÃO P/ VMV DN20
Para tamaño de válvulaDN 20
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 3/4
Tipo de productoRacores roscar
Tipos de conexiónRosca externa
Unidades de empaquetadura3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.321 Kilogramo
Peso neto0.298 Kilogramo
Volumen0.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421520055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm