AMB 162/182
Los actuadores AMB son aptos para el control de válvulas mezcladoras y válvulas diversoras.
Específicamente, los actuadores AMB 162 y AMB 182 se emplean para controlar la temperatura como parte de sistemas de calefacción central y en conjunto con válvulas rotativas de 3 y 4 vías de tipos HRB, HRE y HFE.
Features and benefits
- Contacto auxiliar incluido.
- Indicación de la posición real de la válvula.
- Indicador LED de sentido de rotación.
- Accionamiento manual mediante embrague.
- Ausencia de daños en caso de obstrucción de la válvula.
- Funcionamiento silencioso y fiable.
- No precisa mantenimiento.
- Velocidad seleccionable mediante interruptor DIP (sólo actuador modulante).
- Indicador LED de activación del contacto AUXILIAR (sólo para actuadores de 2 y 3 puntos).