Danfoss logo
AMV 130 (H)/ AMV 140 (H)-product-category

AMV 130 (H)/ AMV 140 (H)

Los actuadores AMV 130/140 y AMV 130H/140H se utilizan con:
   - VZ DN 15, 20,
  ​​​​​​​ - VZL DN 15, 20 con conexión de extensión de vástago o
  ​​​​​​​ - Válvulas AHQM (DN 15-32)

El actuador se puede utilizar con unidades de ventiloconvector, unidades de inducción, pequeños recalentadores, reenfriadores y aplicaciones de control de zona en las que el medio controlado es el agua caliente/fría.

Features and benefits

  • Versiones de 3 puntos
  • La desconexión forzada en la posición baja del eje impide la sobrecarga del actuador y de la válvula
  • Montaje sin necesidad de herramientas
  • Sin mantenimiento durante toda su vida útil
  • Funcionamiento silencioso
  • Se suministra con cable de 1,5 m