Elementos de termostato VTC, 55 °C
193B1703
Thermostat for VTC valve
193B1703
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Thermostat for VTC valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Válvuals termostáticas |
| Marcado CE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 131°F (55°C) |
| Product line | 03 |
| Temperatura de ajuste del sensor [°C] | 55 °C |
| Temperatura de ajuste del sensor [°F] | 131 °F |
| Tipo de producto | Elementos de termostato VTC |
| Tipo de válvula | VTC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.2 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.584 Litro |
| EAN/UPC | 7330193038966 |