Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Repair Kit for 1" TMV 85-120°F
37101600
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Válvuals termostáticas |
| Material Description | Repair Kit for 1" TMV 85-120°F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 49 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Tamaño de conexión | 1" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tipo de producto | VTA / TMV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.02 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 0.02 Kilogramo |