Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

31700100

3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvuals termostáticas
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C)
Product line28
Característica
Valor
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]30 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]10 °C
Tamaño de conexión3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]86 °F
Temperature setting range [°F] [Min]50 °F
Tipo de productoVTA / TMV
Tipos de conexiónUnión / Soldadura interna
Valor Cv5.2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.68 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.68 Kilogramo