Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

1" NPT 95-140oF sin Plomo

31622011LF

1" NPT 95-140oF sin Plomo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción1" NPT 95-140oF sin Plomo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvuals termostáticas
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Product line28
Característica
Valor
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]35 °C
Tamaño de conexión1"
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Tipo de productoVTA / TMV
Tipos de conexiónNPT Hembra
Valor Cv4.1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.68 Kilogramo
Característica
Valor
Peso neto0.68 Kilogramo