Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Válvuals termostáticas |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Product line | 28 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] | 49 °C |
| Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tipo de producto | VTA / TMV |
| Tipos de conexión | SoldaduraCPVC |
| Valor Cv | 1.9 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.54 Kilogramo |
| Peso neto | 0.54 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027748 |