Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

3/4" NPT serie 30 MR sin Plomo

065B8868LF

3/4" NPT serie 30 MR sin Plomo

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción3/4" NPT serie 30 MR sin Plomo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvuals termostáticas
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA
Product line28
Característica
Valor
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]45 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]20 °C
Tamaño de conexión3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]110 °F
Temperature setting range [°F] [Min]70 °F
Tipo de productoVTA / TMV
Tipos de conexiónNPT Hembra
Valor Cv1.9

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.539 Kilogramo
Peso neto0.539 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.006 Hectolitro
EAN/UPC7330193027656