Danfoss logo
VRG 140 4way valve_193B1536

Válvulas rotativas, 2", VRG, Rosca externa NPT, Válvula 4 vías

193B1536

ESBE VRG 140, 2" 4-way brass valve, Cv 46.8, w/ FNPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónESBE VRG 140, 2" 4-way brass valve, Cv 46.8, w/ FNPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas rotativas
Marcado CENo
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material Description2" NPT 4-WAY BRASS MIXING VALVE
Presión de trabajo [psi] [Max]145.00 psi
Presión diferencial de cierre (mezcla) [psi] [Máx.]14.50 psi
Característica
Valor
Product line03
Tamaño de conexión2"
Tamaño de válvula2"
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]230 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]14 °F
Tipo de productoVRG
Tipo de válvulaVálvula 4 vías
Tipos de conexiónRosca externa NPT
Valor Cv46.8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.54 Kilogramo
Peso neto2.54 Kilogramo
Volumen1.677 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC7330193041881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm