Válvulas rotativas, 1 1/2", VRG, Rosca externa NPT, Válvula 4 vías
193B1535
ESBE VRG 140, 1-1/2" 4-way brass valve, Cv 29.3, w/ FNPT
193B1535
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ESBE VRG 140, 1-1/2" 4-way brass valve, Cv 29.3, w/ FNPT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Válvulas rotativas |
| Marcado CE | No |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
| Material Description | 1-1/2" NPT 4-WAY BRASS MIXING VALVE |
| Presión de trabajo [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Presión diferencial de cierre (mezcla) [psi] [Máx.] | 14.50 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Tamaño de conexión | 1 1/2" |
| Tamaño de válvula | 1½" |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 230 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 14 °F |
| Tipo de producto | VRG |
| Tipo de válvula | Válvula 4 vías |
| Tipos de conexión | Rosca externa NPT |
| Valor Cv | 29.3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.02 Kilogramo |
| Peso neto | 2.02 Kilogramo |
| Volumen | 1.677 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193041874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |