Danfoss logo
VRG 140 4way valve_193B1533

Válvulas rotativas, 1", VRG, Rosca externa NPT, Válvula 4 vías

193B1533

ESBE VRG 140, 1" 4-way brass valve, Cv 11.7, w/ FNPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónESBE VRG 140, 1" 4-way brass valve, Cv 11.7, w/ FNPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosVálvulas rotativas
Marcado CENo
Material del cuerpo de la válvulaLatón
Material Description1" NPT 4-WAY BRASS MIXING VALVE CV 11.7
Presión de trabajo [psi] [Max]145.00 psi
Presión diferencial de cierre (mezcla) [psi] [Máx.]14.50 psi
Característica
Valor
Product line03
Tamaño de conexión1"
Tamaño de válvula1"
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]230 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]14 °F
Tipo de productoVRG
Tipo de válvulaVálvula 4 vías
Tipos de conexiónRosca externa NPT
Valor Cv11.7

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.8 Kilogramo
Peso neto0.8 Kilogramo
Volumen1.13 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC7330193039321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm