Válvulas rotativas, 1", VRG, Rosca externa NPT, Válvula 3 vías
193B1504
ESBE VRG 130, 1" 3-way brass valve, Cv 11.7, w/ FNPT
193B1504
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ESBE VRG 130, 1" 3-way brass valve, Cv 11.7, w/ FNPT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Válvulas rotativas |
| Marcado CE | No |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
| Material Description | 1" NPT 3-WAY BRASS MIXING VALVE Cv 11.7 |
| Presión de trabajo [psi] [Max] | 145.00 psi |
| Presión diferencial de cierre (desvío) [psi] [Máx.] | 20.00 psi |
| Presión diferencial de cierre (mezcla) [psi] [Máx.] | 14.50 psi |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Tamaño de conexión | 1" |
| Tamaño de válvula | 1" |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 230 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 14 °F |
| Tipo de producto | VRG |
| Tipo de válvula | Válvula 3 vías |
| Tipos de conexión | Rosca externa NPT |
| Valor Cv | 11.7 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.74 Kilogramo |
| Peso neto | 0.74 Kilogramo |
| Volumen | 1.13 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193039284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |