Actuadores para válvulas rotativas, ON/OFF, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24
12241200
ACTUADOR DE ESFUERZO DE TORSIÓN ALTO ARD257 DE 24V
12241200
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | ACTUADOR DE ESFUERZO DE TORSIÓN ALTO ARD257 DE 24V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Función de seguridad | Sí |
| Grupo de productos | Actuadores para válvulas rotativas |
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | ARD257 24v High Torque Actuator |
Característica | Valor |
|---|---|
| Par de accionamiento [in*lb] | 177.0 in lb |
| Par de accionamiento [N·m] | 20 N-m |
| Product line | 03 |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de actuador | ARC / ARD Series |
| Tipo de producto | Series ARC / ARD |
| Tipo de señal de control | On/Off |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.04 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso neto | 1.04 Kilogramo |