ARA600 ActuatorARA600 Actuator_193B1600

Actuadores para válvulas rotativas, Serie ARA, 3 puntos, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24

193B1600

ESBE ARA663, Floating pt, 24V Motor actuator

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Contiene bateríasNo
DescripciónESBE ARA663, Floating pt, 24V Motor actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosActuadores para válvulas rotativas
Marcado CENo
Material DescriptionARA663 3-POINT (FLOATING) 24v ACTUATOR
Par de accionamiento [in*lb]53.0 in lb
Característica
Valor
Par de accionamiento [N·m]6 N-m
Product line03
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tipo de actuadorSerie ARA
Tipo de productoSeries ARA
Tipo de señal de control3 puntos
Velocidad de accionamiento [s/90°]96

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.46 Kilogramo
Peso neto0.46 Kilogramo
Volumen1.925 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC7330193039093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm