Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tuberías PEX, 16 mm, 600 m, 6 bar

088X0967

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Tuberías PE-Xa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
DescripciónPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de la tubería [mm]16 mm
Grosor de la pared [mm]2 mm
Grupo de productosTuberías FH
Característica
Valor
Longitud [m]600.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY
Presión de trabajo [bar] [Max]6 bar
Product line34
Temperatura del caudal [°C] [Max]95 °C
Tipo de productoTuberías PEX

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.101 Kilogramo
Peso neto0.101 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702425148934